产品编号: 8443MN

SpaceMaker™,3 C #22 Str TC,PO Ins,PVC Jkt,AWM 2937

SpaceMaker™,3 导体 22AWG (19x34) 镀锡铜,PO 绝缘,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.140 in

线缆外廓直径(标称)

0.140 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 16.6 pF/ft (54.5 pF/m) 51 Ohm 0.031 µH/ft (0.10 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.560 in (14.2 mm) 0.560 in

最大拉伸张力

28.5 lb (12.9 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.210 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.210 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8443MN 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825386148
8443MN 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825386155
8443MN 008100 灰色 线盘 100 ft 612825386162
8443MN 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825384656
8443MN 004100 黄色 线盘 100 ft 612825386124
8443MN 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825386131