产品编号: 8771

电子、3 C #22 Str TC、PE Ins、OS、PVC Jkt、CM

电子,3 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.199 in (5.05 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.199 in (5.05 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 41 pF/ft (130 pF/m) 6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

12.86 欧姆/1000 英尺(42.19 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2093)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.56 in (14 mm) 2.0 in (51 mm)

最大拉伸张力

36.4 lb (16.5 kg)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2093

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.536 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。

更新和修订

修订编号:0.536 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
8771.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605019264
8771.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605019288
8771 060250 铬黄 线盘 250 ft 612825215738
8771.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605019271
8771.01305 铬黄 线盘 305 m 8719605019295
8771. K1305 铬黄 线盘 305 m 8719605019318
8771 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825215745
8771 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825215707
8771 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825215714 C
8771 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825215691
8771.013050 铬黄 线盘 3,050 m 8719605019301
8771 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825215721 C Y