产品编号: 8771ZH

电子,3 C #22 Str TC,PO Ins,OS,LSZH Jkt,CMG

电子,3 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, Transparent

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.033 mm (0.0013 in) 0.199 in

线缆外廓直径(标称)

0.199 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
15 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 41 pF/ft (130 pF/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

11.7 欧姆/1000 英尺(38.4 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.99 in (50.5 mm) 1.99 in

最大拉伸张力

36 lb (16 kg)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,无卤

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载,FT4

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 21305

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.130 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.130 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8771ZH 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825382492
8771ZH 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825382485