产品编号: 8872MN

SpaceMaker™、9 C #18 Str TC、PO Ins、OS、PVC Jkt、AWM 2937

SpaceMaker™,9 导体 18AWG (41x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低、温度、音频、控制、仪器仪表、信号传输、处理器、流量、微处理器、暖通空调、多导体、电缆屏蔽、屏蔽电缆、经典

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red, Dark Green, Brown, Dark Blue, Orange, Yellow, Purple

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30H) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.279 in

线缆外廓直径(标称)

0.279 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 39 pF/ft (130 pF/m) 14.8 pF/ft (48.6 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

5.3 欧姆/1000 英尺(17 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.116 in (28.35 mm) 1.116 in

最大拉伸张力

184.5 lb (83.69 kg)

线缆毛重

68 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

FT2

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.242 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.242 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8872MN 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825391142
8872MN 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825391111
8872MN 008100 灰色 线盘 100 ft 612825391159
8872MN 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825391128
8872MN 004100 黄色 线盘 100 ft 612825391135
8872MN 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825391104