产品编号: 9261

电子,12 C #20 Str TC,PVC Ins,OA TC Brd,PVC Jkt,CMG

电子,12 导体 20AWG (7x28) 镀锡铜,PVC 绝缘,整体镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.396 in (10.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.396 in (10.1 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 9.5 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 57 pF/ft (190 pF/m) 0.188 µH/ft (0.617 µH/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

2.4 欧姆/1000 英尺(7.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4.0 in (100 mm)

最大拉伸张力

231 lb (105 kg)

线缆毛重

105 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.521 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.521 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9261 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825225959
9261 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825225966 C