产品编号: 9405

电子,2+6 C #18+16 Str TC,PVC 插件,PVC Jkt,CM

电子,2+6 导体 18+16AWG (19x30+19x29) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 16 AWG 19x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) Brown, Red, Yellow, Blue, Orange, Green
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) Black, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.345 in (8.76 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.345 in (8.76 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 6.8 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 4 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 4.0 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 4.9 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2464) -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm)

最大拉伸张力

181 lb (82.1 kg)

线缆毛重

87 磅/1000 英尺(130 千克/公里)

环境适应性

室内,户外,抗紫外线

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2464

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.378 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.378 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9405 0601000 铬黄 612825240013 C