产品编号: 9418ZH

电子,4 C #18 Str TC,PO Ins,OS,LSZH Jkt,CMG

电子,4 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.66 in (17 mm) Red, Green, White, Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.035 in (0.89 mm) 0.25 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.4 Ohm/1000ft 24.0 pF/ft (78.7 pF/m) 44.0 pF/ft (144 pF/m) 5 Amps per Conductor at 20ºC

Nom 外层护盾 DCR

6.85 欧姆/1000 英尺(22.5 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in

最大拉伸张力

80 lb (36 kg)

线缆毛重

42 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 21307

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.360 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.360 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
9418ZH 0101000 黑色 612825382218
9418ZH 010500 黑色 612825382225