产品编号: 9510NH

RS-232,10PR #24 Str TC,PO ins,OS,LSZH Jkt,300V

10 对、24 AWG 绞合 (7x32) TC 导线、PE 绝缘、双绞线、整体 Beldfoil 屏蔽(100% 覆盖)、24 AWG 绞合 TC 排扰线、LSZH 护套、阻燃 IEC 60332-3C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪器仪表和计算机电缆;适用于 EIA RS-232 数据传输应用

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.12 mm (0.0441 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue

外屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.85 mm (0.033 in) 9.4 mm (0.37 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft) 75 Ohm 1.1 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

54.1 欧姆/公里(16.5 欧姆/1000 英尺)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
94 mm (3.7 in)

最大拉伸张力

400 N (90 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 Eca,室内,室外,无卤素,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-24、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

更新和修订

修订号:0.228 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.228 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9510NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605021656