产品编号: 9572

电子,2 C #16 Sol BC,PVC Ins,红色 PVC Jkt,FPLR

电子,2 导体 16AWG(实心)裸铜,PVC 绝缘,红色 PVC 外护套,FPLR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警;室内应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、...)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.087 in (2.2 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.238 in (6.05 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 28 pF/ft (92 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 11 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.90 in (48.3 mm) 1.90 in (48.3 mm)

最大拉伸张力

80 lb (36 kg)

线缆毛重

32 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 760, Article 800, CMR, FPLR

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

FAS105

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

加州消防处

更新和修订

修订编号:0.608 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.608 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN
9572 002U1000 红色 612825256106
9572 002U500 红色 612825256113
9572.00305 红色 线盘 305 m 8719605022226
9572.00U305 红色 非盘绕式 305 m 8719605022233
9572. K0305 红色 线盘 305 m 8719605022257
9572. K0U305 红色 非盘绕式 305 m 8719605022264
9572.001000 红色 线盘 1,000 m 8719605022219
9572. K01000 红色 线盘 1,000 m 8719605022240