产品编号: 9579

电子,4 C #16 Sol BC,PVC Ins,OS,红色 PVC Jkt,FPLR

电子,4 导体 16AWG(实心)裸铜,PVC 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,红色 PVC 外护套,FPLR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警;室内应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、...)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.087 in (2.2 mm) Black, Red, Yellow, Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.301 in

线缆外廓直径(标称)

0.301 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 4.1 Ohm/1000ft 53 pF/ft (170 pF/m) 98 pF/ft (320 pF/m) 9.6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

9.2 欧姆/1000 英尺(30 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.01 in (76.5 mm) 3.01 in

最大拉伸张力

133 lb (60.3 kg)

线缆毛重

65 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室内,耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 760, Article 800, CMR, FPLR

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG,FAS105

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

加州消防处

更新和修订

修订编号:0.577 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.577 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9579 0021000 红色 612825256205 C
9579.00305 红色 线盘 305 m 8719605022356
9579. K0305 红色 线盘 305 m 8719605022363