产品编号: 9623

电子,5 C #14 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt

电子,5 导体 14AWG (19x27) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的控制;线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.166 in (4.22 mm) Black, White, Red, Green, Orange

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PP - Polypropylene Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.573 in (14.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.573 in (14.6 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 2.8 Ohm/1000ft 18 pF/ft (59 pF/m) 7.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-20°C To +80°C

最大拉伸张力

237 lb (108 kg)

线缆毛重

183 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1), VW-1

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.487 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.487 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9623 0601000 铬黄 612825256786 C
9623 060500 铬黄 612825256793 C