产品编号: 9740NH

GreenChoice,(1 个)18 AWG (7x26) TC、PP/LSZH、CMG

一对 18 AWG 多股 (7x26) 镀锡铜导体,双绞线,聚丙烯绝缘,低烟无卤护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

音频、控制 & 仪器电缆;适用于数据传输应用

导体

Stranding Material
7x30 TC - Tinned Copper

导体数

2

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PP - Polypropylene 0.073 in 0.013 in

颜色表

Color
Black
Red

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PO - Polyolefin 0.210 in 0.032 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
7.06 Ohm/1000ft

电流

Max. Recommended Current [A]
14 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

工作温度范围

-20C° 至 80°C

线缆毛重

22 lbs/1000ft

最大推荐拉力

42 lbs

安装时的最小弯曲半径

2.1 in

NEC/(UL) 合规性

CMG

CEC/C(UL) 合规性

CMG

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:07-15-2025

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:07-15-2025