产品编号: 9802

电子、2 C #20 Sol TC、PO Ins、OS、PO Jkt

电子,2 导体 20AWG(实心)镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PO 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

直埋应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) 0.058 in (1.5 mm) White, Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.035 in (0.89 mm) 0.19 in

外护套1表说明

HDPE

线缆外廓直径(标称)

0.19 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 31.6 pF/ft (104 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 54 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

13.28 欧姆/1000 英尺(43.57 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
350 V

温度

Operating
-40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in

最大拉伸张力

37.8 lb (17.1 kg)

线缆毛重

18 磅/1000 英尺

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.411 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.411 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9802 0101000 黑色 612825258711 C
9802 010500 黑色 612825258728