产品编号: 9891

收发器 10BASE5,#22-3pr, #20-1pr, FHDPE,独立。 带 OA Brd、PVC Jkt、CM 的箔屏蔽线对

IEEE 802.3 以太网收发器 10BASE5、20 和 22 AWG 绞合镀锡铜导体、泡沫高密度聚乙烯 (22 AWG) 和 PVC (20 AWG) 绝缘、双绞线、单独箔屏蔽对,整体镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)排扰线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IEEE 802.3 收发器电缆

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Data Pair(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper 3
Pair(s) 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper 1

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.063 in (1.6 mm) Yellow & Orange, Blue & Green, Black & White HDPE
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) Gray & Purple

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Notes
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.316 in (8.03 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.316 in (8.03 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedance
Pair(s) 78 Ohm
Pair(s)

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

最大拉伸张力

160 lb (73 kg)

线缆毛重

65 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

IEEE合规性

IEEE 802.3 10Base5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.576 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订编号:0.576 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9891 006100 蓝色 612825260066
9891 0061000 蓝色 612825260073 C
9891 006500 蓝色 612825260080 C
9891 0065000 蓝色 612825260097 C Z