产品编号: 123079A

Profibus、1 Pr #22 Sol BC、PE Ins、OS+TC Brd、PVC jkt、AIA、PVC Jkt、PLTC CM Profibus DP

Profibus,1 对 22AWG(实心)裸铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织(65%)屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,PLTC CM SUN RES Profibus DP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
123079A

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、户外、数据传输应用(如 Profibus DP 或 PA、仪器和计算机电缆等)、暴露于极端温度、湿度/水分、灰尘和油。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) 0.099 in (2.5 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.0425 in (1.08 mm) 0.315 in (8.00 mm)

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Armor Material Diameter
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in (0.64 mm) 0.510 in (13.0 mm)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.600 in (15.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.600 in (15.2 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 17.2 Ohm/1000ft 150 Ohm 78% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

3.9 欧姆/1000 英尺(13 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.2 0.27 dB/100ft
4 0.67 dB/100ft
16 1.37 dB/100ft

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.2 1.1 dB/100m
4 2.65 dB/100m
16 5.4 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

158 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载,IEEE 1202

NEC/UL合规性

《公司法》、《公共合同法》第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG, HLBCD

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.107 修订日期:02-15-2024

更新和修订

修订编号:0.107 修订日期:02-15-2024