产品编号: 1269A

POS 电缆、#22-2pr、TC、FEP、O/A 箔 +90% TC 编织层、FEP Jkt、CMP

计算机 POS 电缆,22 AWG 实心镀锡铜导体,实心 FEP 绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(90% 覆盖率),22 AWG 实心镀锡铜排扰线,FEP 护套,阻燃级

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

销售点;RS-485 应用;极端高/低温环境;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v 等);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.058 in (1.5 mm) Red & Blue, Black & Yellow

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.017 in (0.43 mm) 0.24 in (6.1 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27 pF/ft (89 pF/m) 100 Ohm 1.46 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 70% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

2.1 欧姆/1000 英尺(6.9 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.3 0.4 dB/100m
0.6 0.53 dB/100m
1 0.65 dB/100m
1.5 0.78 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

80.7 lb (36.6 kg)

线缆毛重

44 磅/1000 英尺

环境适应性

户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

1268A

更新和修订

修订编号:0.463 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.463 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
1269A 0101000 黑色 612825110064 C