产品编号: 129463

Blue Hose®、1 Pr #20 Str TC、PE Ins Blu、Clr、Foil+TC 编织护罩、PVC Jkt、AIA Armor、PVC Jkt、CM

适用于 Data Highway Plus 的 Blue Hose®,1 对 20AWG (7x28) 镀锡铜线,PE 绝缘蓝色 & 透明,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (55%) 屏蔽,PVC 内护套,铝互锁铠装,蓝色 PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、PLC 处理器、I/O 设备、操作员界面、计算机和其他智能设备之间的 Allen Bradley 数据高速公路通信接口、PLC 处理器联锁、点对点消息传递、远程编程、故障排除、I/O 更新等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.076 in (1.9 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 60%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.238 in (6.05 mm)

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Armor Material Diameter
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.450 in

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.550 in (14.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.550 in (14.0 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 36 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.54 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Nom 外层护盾 DCR

4.1 欧姆/1000 英尺(13 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11 dB/100ft
400 16 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.5 in (170 mm) 6.5 in (170 mm)

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

133 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

NEC/UL合规性

《公司法》、《公共合同法》第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CM,CMG,HLBCD

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

其他标准合规性

Allen Bradley 零件编号 1770-CD

更新和修订

修订号:0.556 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.556 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
129463 J221000 蓝色, 强 线盘 1,000 ft 612825110934