产品编号: 1328A

现场总线,5 Pr #18 Str TC,PO Ins,IS/OS,PVC Jkt,CMG

现场总线,5 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,PO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,橙色 PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
Pair(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper 0.048 in 5

导体数

10

绝缘

Material
PP - Polypropylene

颜色表

Number Color
1 Blue, Orange and Numbered
2
3
4
5

内屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% 20 7x28
Tinned Copper (TC)

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 18 7x26

外层护套

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.55 in Yes

绞合

Twists
6 twist/ft

导体DCR

Individual Pair Nominal Shield DCR Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
7.5 Ohm/1000ft 5.86 Ohm/1000ft 4.9 Ohm/1000ft

电容

Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Shield Nom.Mutual Capacitance
1.2 pF/ft 45 pF/ft 24 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.19 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss
0.08 dB/100ft

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

高频

Max. Insertion Loss (Attenuation) Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.091 dB/100ft 100 Ohm

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Per Conductor 5.2 Amps per Conductor

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

最大传播延迟变化从 7.812 kHz 到 39.06 kHz:518 pS/ft

其他电气特性 2

31.25 KBit/sec

UL 温度等级

105°C

工作温度范围

-40°C 至 +105°C

耐油性

抗紫外线

最大推荐拉力

309 lbs

最小短轴弯曲半径

5.5 in

NEC条款

第 725 条, 第 727 条, 第 800 条

NEC/(UL) 合规性

CMG, ITC, PLTC

CEC/C(UL) 合规性

CMG

CPR Euroclass

Eca

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 埋设

是 - UL

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

UL1685 FT4 负载

IEC阻燃性

IEC 60332-3-24

IEEE阻燃性

1202

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.527 修订日期:04-02-2026

更新和修订

修订号:0.527 修订日期:04-02-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1328A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825112051
1328A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112044