产品编号: 1335A

现场总线、2 C #16 Str TC、PO Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、CM

现场总线,2 导体 16AWG (7x24H) 镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,橙色 PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
16 7x24 TC - Tinned Copper 1

导体数

2

绝缘

Material
PP - Polypropylene

颜色表

Number Color
1 Blue & Orange

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 20 7x28
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.34 in Yes

导体DCR

Max. Outer Shield DCR Nominal Conductor DCR
4.9 Ohm/1000ft 4.2 Ohm/1000ft

电容

Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Shield Nom.Mutual Capacitance
1.2 pF/ft 45 pF/ft 24 pF/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss
0.066 dB/100ft

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

高频

Max. Insertion Loss (Attenuation) Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.091 dB/100ft 100 Ohm

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Per Conductor 8 Amps per Conductor

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

最大传播延迟变化从 7.812 kHz 到 39.06 kHz:518 pS/ft

其他电气特性 2

31.25 KBit/sec

UL 温度等级

90°C

工作温度范围

-30°C 至 +90°C

耐油性

抗紫外线

线缆毛重

79 lbs

最大推荐拉力

84 lbs

最小短轴弯曲半径

3.4 in

NEC条款

第 725 条, 第 727 条, 第 800 条

NEC/(UL) 合规性

CM, ITC, PLTC

CEC/C(UL) 合规性

CM

CPR Euroclass

Eca

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 埋设

是 - UL

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.510 修订日期:04-02-2026

更新和修订

修订号:0.510 修订日期:04-02-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1335A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825112198
1335A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112167