产品编号: 1367A

现场总线,24 Pr #16 Str TC,PO Ins,IS/OS,PVC Jkt,CMG

现场总线,24 对 16AWG (7x24H) 镀锡铜线,PO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,橙色 PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 24 16 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
PP - Polypropylene 0.029 in (0.74 mm) Blue, Orange and Numbered

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.085 in (2.2 mm) 1.551 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

4.9 欧姆/1000 英尺(16 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.039 0.08

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

最大拉伸张力

1713 lb (777.0 kg)

线缆毛重

950 磅/1000 英尺(1400 千克/公里)

环境适应性

室内,室外,耐晒,防油,防油,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,FT4,1202,IEC 60332-3-24

NEC/UL合规性

CMG、ITC-ER、PLTC-ER 第 725 条、第 727 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.379 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.379 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1367A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112716