产品编号: 2102A

现场总线,5 Pr #18 Str TC,XLPO Ins,IS/OS,TPE Jkt,CMG

现场总线,5 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,XLPO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,TPE 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element AWG Stranding Material
Pair(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper

导体数

10

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.032 in

颜色表

Number Color
1 Blue, Orange and Numbered
2
3
4
5

内屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 20 7x28

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 18 7x26

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.677 in 0.063 in Yes

导体DCR

Nominal Conductor DCR
5.86 Ohm/1000ft

电容

Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Conductor
1.2 pF/ft 22 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.22 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
0.039 MHz 0.08 dB/100ft

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
64%

高频

Max. Insertion Loss (Attenuation) Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.091 dB/100ft 100 Ohm

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Per Conductor 7.6 Amps per Conductor

电压

Description UL Voltage Rating
CSA CIC type TC 300 V

电气特性说明

最大传播延迟变化从 7.812 kHz 到 39.06 kHz:518 pS/ft

其他电气特性 2

31.25 KBit/sec

安装温度等级

-25°C

UL 温度等级

90°C

工作温度范围

-40°C 至 90°C

耐油性

线缆毛重

218 lbs/1000ft

最大推荐拉力

309 lbs

最小短轴弯曲半径

7 in

NEC条款

第 725 条, 第 727 条, 第 800 条

NEC/(UL) 合规性

CMG, ITC, PLTC

CEC/C(UL) 合规性

CIC, TC

CSA AWM合规性

AWM I A/B II A/B

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

其他标准

ISA/SP-50 A型

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

IEC阻燃性

IEC 60332-3-24

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.666 修订日期:06-10-2026

更新和修订

修订号:0.666 修订日期:06-10-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
2102A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825128861
2102A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825128878
2102A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825128847
2102A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825128854