产品编号: 2109A

现场总线,1 Pr #16 Str TC,XLPO Ins,OS,TPE Jkt,CMG

现场总线,1 对 16AWG(7x24H)镀锡铜线,XLPO 绝缘,整体 Beldfoil®屏蔽层,TPE 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element AWG Stranding Material
Pair(s) 16 7x24 TC - Tinned Copper

导体数

2

总对数

1

绝缘

Element Material
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset)

颜色表

Number Color
1 Blue, Orange and Numbered

内屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% 18 7x26
Tinned Copper (TC)

外屏蔽

Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.365 in 0.047 in Yes

导体DCR

Nominal Conductor DCR
4.52 Ohm/1000ft

电容

Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Shield
1.2 pF/ft 22 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.22 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
120 Ohm

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss
0.065 dB/100ft

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
64%

高频

Max. Insertion Loss (Attenuation) Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.091 dB/100ft 100 Ohm

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Per Conductor 6.1 Amps per Conductor

电压

Description UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
CSA CIC type TC 300 V 300 V RMS

电气特性说明

最大传播延迟变化从 7.812 kHz 到 39.06 kHz:518 pS/ft

其他电气特性 2

31.25 KBit/sec

安装温度等级

-25°C

UL 温度等级

90°C 湿/干

工作温度范围

-25°C 冷冲击 -40°C 至 +90°C -55°C 冷弯

耐油性

抗紫外线

线缆毛重

67 lbs/1000ft

最大推荐拉力

71.4 lbs

安装时的最小弯曲半径

3.65 in

最小短轴弯曲半径

3.75 in

NEC条款

第 725 条, 第 800 条

NEC/(UL) 合规性

CMG, ITC, PLTC

CSA AWM合规性

AWM I A/B II A/B, C22.2 #230 TC型; C22.2#239 CIC型

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

UL1685 FT4 负载

IEC阻燃性

IEC 60332-3-24

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.662 修订日期:06-10-2026

更新和修订

修订号:0.662 修订日期:06-10-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
2109A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825129172
2109A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825129189
2109A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825129165