产品编号: 2118A

现场总线,1 Pr #18 Str TC,XLPO Ins,OS,TPE Jkt,600V TC

现场总线,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,XLPO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,TPE 外护套,600V TC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Color Code
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) Blue, Orange and Numbered

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Tinned Copper (TC)

外屏蔽

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.319 in (8.10 mm) Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 8.7 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

1.48 欧姆/1000 英尺(4.86 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.08 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
90°C Wet/Dry -25°C Cold Impact -40°C to +90°C -55°C Cold Bend

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.19 in (81.0 mm) 3.19 in (81.0 mm)

最大拉伸张力

44.8 lb (20.3 kg)

线缆毛重

51 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,耐晒,抗紫外线,耐油,耐油,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1581 垂直托盘,1202,IEC 60332-3-24

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

AWM合规性

AWM I A/B II A/B, C22.2 #230 TC型; C22.2#239 CIC型

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.546 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.546 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2118A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825129479
2118A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825129486
2118A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825129462