产品编号: 2127A

现场总线,1 Pr #16 Str TC,XLPE Ins,OS,TPE Jkt,600V TC

现场总线,1 对 16AWG (7x24) 镀锡铜线,XLPE 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,TPE 外护套,600V TC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.038 in (0.97 mm) 0.135 in (3.43 mm) Blue, Orange and Numbered

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Polyester Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.374 in (9.50 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.374 in (9.50 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 4.5 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 11.6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

5.1 欧姆/1000 英尺(17 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.039 0.065 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -40°C to +90°C Wet/Dry

温度表注意事项

-40 摄氏度

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.75 in (95.3 mm) 3.75 in (95.3 mm)

最大拉伸张力

93 lb (42 kg)

线缆毛重

67 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1581 垂直托盘,FT4,IEEE 1202,IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

ITC、PLTC 第 336 条

AWM合规性

AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

ISA/SP-50 A型

更新和修订

修订号:0.563 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.563 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2127A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825129943
2127A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825129950
2127A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825129936