产品编号: 2130A

现场总线,8 Pr #16 Str TC,XLPE Ins,IS/OS,TPE Jkt,600V TC-ER

现场总线,8 对 16AWG (7x24) 镀锡铜线,XLPE 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,TPE 外护套,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.038 in (0.97 mm) Blue, Orange and Numbered

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC Individually Shielded

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.085 in (2.2 mm) 0.982 in (24.9 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.982 in (24.9 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 10.1 Amps per Conductor

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.065

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 600 V (CSA CIC Type TC)

温度

UL Temperature Operating
90°C Wet/Dry -40°C to 90°C

温度表注意事项

-40 摄氏度

最大拉伸张力

786 lb (357 kg)

线缆毛重

478 磅/1000 英尺(711 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

阻燃性/遇火反应

UL1581 垂直托盘,IEC 60332-3-24

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

AWM合规性

AWM I A/B II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ISA/SP-50 A型

更新和修订

修订号:0.461 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.461 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2130A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825130178
2130A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825130185
2130A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825130154
2130A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825130161