产品编号: 2133A

现场总线,20 Pr #16 Str TC,XLPO Ins,IS/OS,TPE Jkt,600V TC-ER

现场总线,20 对 16AWG (7x24H) 镀锡铜线,XLPO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,TPE 外护套,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 20 16 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.038 in (0.97 mm) Blue, Orange and Numbered

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.085 in (2.2 mm) 1.469 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 7.2 Amps per Conductor

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.039 0.065

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -40°C to 90°C

最大拉伸张力

1911 lb (866.8 kg)

线缆毛重

1037 磅/1000 英尺(1543 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

阻燃性/遇火反应

UL1581 垂直托盘,IEC 60332-3-24

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

AWM合规性

AWM I A/B II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ISA/SP-50 A型

更新和修订

修订号:0.315 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.315 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
2133A 0061000 浅蓝色 612825130376
2133A 0031000 橙色 612825130369