产品编号: 3084F

DeviceBus®、2 Pr #22+24 Str TC、PVC+FPP Ins、IS+OA TC Brd、PVC Jkt、高柔性、CMG、CL2

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 22+24AWG (26x36+19x36) 镀锡铜线,PVC+ 泡沫 PP 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织(65%)屏蔽,PVC 外护套,高柔韧性,CMG,CL2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境,ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于工业自动化、总线拓扑等中的传感器、执行器等设备与 PLC、PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 26x36 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.028 in (0.71 mm) Blue & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (26x36) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.275 in (6.99 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.275 in (6.99 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 17.5 Ohm/1000ft (57.4 Ohm/km) 17.5 Ohm/1000ft 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)
Data Pair(s) 28 Ohm/100m 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)

Nom 外层护盾 DCR

3.2 欧姆/1000 英尺(10 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 2.75 in (69.9 mm)

最大拉伸张力

65 lb (29 kg)

线缆毛重

41 磅/1000 英尺(61 千克/公里)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,1202

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CMG

AWM合规性

I/II A

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ODVA 2 级薄型

备注

高柔韧性。 薄的。 弯曲测试结果: " S 形弯管" 弯曲测试 - 4" 直径轮子,2 磅张力:平均 150,000 次循环。 +/-90 度弯曲测试:2"" 直径,2 磅张力 - 平均 8500 次循环。 弯曲测试是在小于建议的电缆最小弯曲半径的情况下进行的。 实际电缆性能取决于具体应用。 外套上有米数标记,可帮助用户安装。

更新和修订

修订号:0.700 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能有所不同 -0% 至 +10% 的长度显示。, Z - 最终投入可能会有所不同 (= 或 -) 10% 对于线轴或卷轴和 (+ 或者 -) 对于从所示长度展开的纸箱,收取 5% 的费用。

更新和修订

修订号:0.700 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能有所不同 -0% 至 +10% 的长度显示。, Z - 最终投入可能会有所不同 (= 或 -) 10% 对于线轴或卷轴和 (+ 或者 -) 对于从所示长度展开的纸箱,收取 5% 的费用。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3084F T5U500 灰色 T5U 线盘 500 ft 612825140955 C N
3084F T5U1000 灰色 T5U 线盘 1,000 ft 612825140931 C
3084F T5U2000 灰色 T5U 线盘 2,000 ft 612825140948 C
3084F T5U5000 灰色 T5U 线盘 5,000 ft 612825140962 C Z