产品编号: 3085A

DeviceBus®、2 Pr #22+24 Str TC、PVC+FPE Ins、IS+OA TC Brd、CPE Jkt、CMG、CL2

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 22+24AWG (19x34+19x36) 镀锡铜线,PVC+ 泡沫 PE 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织(65%)屏蔽,CPE 外护套,CMG,CL2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境,ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于工业自动化、总线拓扑等中的传感器、执行器等设备与 PLC、PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.072 in (1.8 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.026 in (0.66 mm) 0.077 in (2.0 mm) Blue & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (19x34) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.033 in (0.84 mm) 0.280 in (7.11 mm)

外护套1表说明

护套外径 +/- 0.005

线缆外廓直径(标称)

0.280 in (7.11 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 17.5 Ohm/1000ft 7.95 Ohm/1000ft (26.1 Ohm/km) 6 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft (94.5 Ohm/km) 28 Ohm/100m 7.45 Ohm/1000ft (24.4 Ohm/km) 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

5 欧姆/1000 英尺(16 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, CL2)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.8 in (71 mm) 2.8 in (71 mm)

最大拉伸张力

70.06 lb (31.78 kg)

线缆毛重

46 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CMG

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ODVA 2 级薄型

备注

薄的。 外套上有米数标记,可帮助用户安装。 ODVA Devicenet 是 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 的商标。

更新和修订

修订号:0.556 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.556 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3085A 5601000 亮黄色 线盘 1,000 ft 612825140993 C
3085A 5602000 亮黄色 线盘 2,000 ft 612825141006 C
3085A 5605000 亮黄色 线盘 5,000 ft 612825141020 C Z