产品编号: 639463

Blue Hose®、1 Pr #20 Str TC、PE Ins Blu、Clr、Foil+TC Brd、PVC Jkt、SIA Armor、PVC Jkt、OIL RES II

适用于 Data Highway Plus 的 Blue Hose®,1 对 20AWG (7x28) 镀锡铜线,PE 绝缘蓝色 & 透明,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (55%) 屏蔽,PVC 内护套,钢互锁铠装,蓝色耐油 PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
639463

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、PLC 处理器、I/O 设备、操作员界面、计算机和其他智能设备之间的 Allen Bradley 数据高速公路通信接口、PLC 处理器联锁、点对点消息传递、远程编程、故障排除、I/O 更新等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.238 in (6.05 mm)

铠装

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 66%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:05-31-2024