产品编号: 78719ELZ

电子、2 C #16 Str TC、FoamPE Ins、OS、LSZH Jkt、Eca

电子,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,FoamPE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

模拟信号和数字控制;线路电平音频; 语音通信; 面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.35 mm (0.014 in) 2.20 mm (0.0866 in) Black & white

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.6 mm (0.024 in) 5.8 mm (0.23 in)

线缆外廓直径(标称)

5.8 毫米(0.23 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 16.4 Ohm/km (5.00 Ohm/1000ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 157 pF/m (47.9 pF/ft) 7 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -20°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
29 mm (1.1 in) 58 mm (2.3 in)

最大拉伸张力

150 N (34 lbf)

线缆毛重

68 千克/公里(46 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca, 室内, 无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低业务量为 6 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 8719NH. 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

版本号:0.13 版本日期:04-20-2026

更新和修订

版本号:0.13 版本日期:04-20-2026