产品编号: 7896Z

DeviceBus®、2 Pr #16+18 Str TC、XLPe+PP Ins、IS+OA TC Brd、LSZH-TS Jkt、600V TC-ER-ST1

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 16+18AWG (19x29+19x30) 镀锡铜线,XLPE+ PP 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,LSZH 热固性外护套,600V TC-ER-ST1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境,ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于工业自动化、总线拓扑等中的传感器、执行器等设备与 PLC、PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.068 in (1.7 mm) Blue & White Flame Retardant

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 16 AWG (19x29) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.115 in (2.92 mm) 0.646 in (16.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.646 in (16.4 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 4.9 Ohm/1000ft (16 Ohm/km) 8 Amps per Conductor at 25ºC
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 14.7 pF/ft (48.2 pF/m) 120 Ohm 1.6 ns/ft 75%

Nom 外层护盾 DCR

1.8 欧姆/1000 英尺(5.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1)

温度

UL Temperature Operating Installation
75°C Dry -20°C to +75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 6.0 in

最大拉伸张力

190 lb (86 kg)

线缆毛重

222 磅/1000 英尺(330 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, 1202, IEC 60332-3-22

NEC/UL合规性

TC-ER-ST1 第 336 条

AWM合规性

I/II A/B

船用合规性

ABS 型式认可 20-HS1959654-PDA

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ODVA线缆V

备注

外套上有米数标记,可帮助用户安装。 ODVA DeviceNet 是 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 的商标。

更新和修订

修订号:0.378 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.378 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
7896Z 0105000 黑色 612825190868 C