产品编号: 7987P

NanoSkew™ 4-24 AWG 对,CMP

NanoSkew™ 24 AWG 双绞线实心裸铜导体、FEP 绝缘层、拉绳、Flamarrest® 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

基于 UTP 的视频应用,不适用于需要 TIA/EIA 类别资格的数据传输,RGB

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.201 in Yes

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 100 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
70% 0.007 ns/100m

高频

Frequency [MHz] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance
1 100 ± 15 100 ± 15
4 100 ± 15 100 ± 15
8 100 ± 15 100 ± 15
10 100 ± 15 100 ± 15
16 100 ± 15 100 ± 15
20 100 ± 15 100 ± 15
25 100 ± 15 100 ± 15
31.25 100 ± 15 100 ± 15
62.5 100 ± 15 100 ± 15
100 100 ± 15 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min.
0.2 in (5.1 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

21 磅/1000 英尺(31 千克/公里)

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

7987R

备注

护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。

更新和修订

修订号:0.384 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.384 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
7987P 1NDU1000 栗色1ND 非盘绕式 1,000 ft 612825192503
7987P 1NDU1640 栗色1ND 非盘绕式 1,640 ft 612825192510