产品编号: 7987R

NanoSkew™ 4-24 AWG 对,CMR

NanoSkew™ 24 AWG 双绞线实心裸铜导体,非阻燃,聚烯烃绝缘,偏斜度 2.2ns/100m 标称,撕裂绳,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

零偏斜、低偏斜、RJ45、基于 UTP 的视频应用、不适用于需要 TIA/EIA 类别资格的数据传输、RGB

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in Yes

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 100 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
70% 0.007 ns/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min.
0.2 in (5.1 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

18 磅/1000 英尺(27 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

7987P

更新和修订

修订号:0.451 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.451 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
7987R 059U1000 栗色 非盘绕式 1,000 ft 612825192527
7987R 059U1640 栗色 非盘绕式 1,640 ft 612825192534