产品编号: 8205

电子,2 C #20 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,2 导体 20AWG (7x28) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black & Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.180 in (4.57 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.180 in (4.57 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 11.1 Ohm/1000ft 24.5 pF/ft (80.4 pF/m) 3.7 Amps per Conductor at 20ºC

Nom 外层护盾 DCR

11.3 欧姆/1000 英尺(37.1 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

最大拉伸张力

25.2 lb (11.4 kg)

线缆毛重

16 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
8205.0030 铬黄 线盘 30 m 8719605018076
8205 060100 铬黄 100 ft 612825195993
8205.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605018083
8205.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605018106
8205.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605018090
8205.01305 铬黄 线盘 305 m 8719605018113
8205. K1305 铬黄 线盘 305 m 8719605018120
8205 060500 铬黄 500 ft 612825196013
8205 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825195986
8205 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825196006 C
8205 060U1000 铬黄 1,000 ft 612825195979
8205 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825196020