产品编号: 8461

电子,2 C #18 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,2 导体 18AWG (7x26) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black & White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.027 in (0.69 mm) 0.234 in (5.94 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.234 in (5.94 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (CL3)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

26 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 负载 、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, CL3

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.520 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.520 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8461 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825208167
8461 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825208181 C
8461 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825208150
8461 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825208174 C
8461 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825208143
8461 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825208198