产品编号: 8723

音频,控制 & 仪器,#22-2pr,PO,Indiv。 铝箔,PVC Jkt,CM

音频、控制 & 仪器电缆、22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体、聚丙烯绝缘、双绞线、单独 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、24 AWG 绞合镀锡铜排扰线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, Green & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.160 in (4.06 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.160 in (4.06 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 18.38 Ohm/1000ft (60.30 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 52 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

17 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

82723, 87723, 88723

更新和修订

修订号:0.576 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。

更新和修订

修订号:0.576 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
8723.0030 铬黄 线盘 30 m 8719605018571
8723 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825214441
8723.00100 铬黄 线盘 100 m 8719605159229
8723.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605018588
8723.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605018601
8723.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605018595
8723.01305 铬黄 线盘 305 m 8719605018632
8723. K1305 铬黄 线盘 305 m 8719605018670
8723 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825214526
8723 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825214434
8723.02500 铬黄 线盘 500 m 8719605018663
8723.01610 铬黄 线盘 610 m 8719605018656
8723 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825214458 C
8723 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825214410
8723.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605018564
8723.011524 铬黄 线盘 1,524 m 8719605018618
8723 0601640 铬黄 线盘 1,640 ft 612825214496
8723 0602000 铬黄 线盘 2,000 ft 612825214502 C
8723 060U2000 铬黄 线盘 2,000 ft 612825214427
8723.013048 铬黄 线盘 3,048 m 8719605018625
8723.013050 铬黄 线盘 3,050 m 8719605018649
8723 0603280 铬黄 线盘 3,280 ft 612825214519 C
8723 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825214533 C
8723 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825214465 C Y
8723 06010001 铬黄 线盘 10,000 ft 612825214472 C
8723 0609999 铬黄 线盘 10,000 ft 612825214540 C Y
8723 06015000 铬黄 线盘 15,000 ft 612825214489