产品编号: 8748

电子,9 Pr #22 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,9 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.389 in (9.88 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.389 in (9.88 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km) 25.5 pF/ft (83.7 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 20ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (UL AWM 2576)

温度

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2576) -20°C to +80°C

线缆毛重

77 磅/1000 英尺(110 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AMW 2576

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.364 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.364 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8748 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825214991
8748 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825215004 C