产品编号: 89463

Blue Hose®,1 Pr #20 Str TC,FEP Ins Blu,Clr,Foil+TC Brd,FEP Jkt,CMP

Blue Hose® 适用于 Data Highway Plus,1 对 20AWG (7x28) 镀锡铜线,FEP 绝缘,蓝色 & 透明,Beldfoil®+ 镀锡铜编织(76%)整体屏蔽,蓝色 FEP 外护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端温度、暴露于油和汽油、恶劣环境、PLC 处理器、I/O 设备、操作员界面、计算机和其他智能设备之间的 Allen Bradley 数据高速公路通信接口、PLC 处理器联锁、点对点消息传递、远程编程、故障排除、I/O 更新等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.0175 in (0.445 mm) 0.073 in (1.9 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 76%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.203 in (5.16 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.203 in (5.16 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.47 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 69%

Nom 外层护盾 DCR

4.1 欧姆/1000 英尺(13 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11 dB/100ft
400 16 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP, CL2P)

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

最大拉伸张力

48 lb (22 kg)

线缆毛重

34 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

Allen Bradley 零件编号 1770-CD

非静压室编号

9463

更新和修订

修订号:0.616 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.616 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
89463 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825220978 C
89463 0062500 浅蓝色 线盘 2,500 ft 612825220985 C