产品编号: 89696

POS 电缆,#22-2pr,BC,FEP,O/A 箔 +55% TC 编织层,FEP Jkt,CMP

计算机 POS 电缆,22 AWG 实心裸铜导体,实心 FEP 绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(55% 覆盖率),22 AWG 实心镀锡铜排扰线,FEP 护套,阻燃级

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

销售点;RS-485 应用;极端高/低温环境;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v 等);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Size Stranding Material
22 Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Blue & White with Blue Stripe, Orange & White with Orange Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 55%

外屏蔽表注释

聚酯带

外层护套

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.262 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
16.5 Ohm/1000ft (54.1 Ohm/km) 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27 pF/ft (89 pF/m) 100 Ohm 1.46 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 70%

Nom 外层护盾 DCR

4.2 欧姆/1000 英尺(14 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-70°C To +200°C

最大拉伸张力

65 lb (29 kg)

线缆毛重

41.1 磅/1000 英尺(61.2 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 送风燃烧测试 (UL910), FT6

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9696

备注

特氟龙® 是 EI duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 授权使用。

更新和修订

修订编号:0.340 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.340 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
89696 0101000 黑色 612825221081 C