产品编号: 89855

POS 电缆、#22-2pr、TC、FEP、O/A 箔 +55% TC 编织层、FEP Jkt、CMP

计算机 POS 电缆,22 AWG 实心镀锡铜导体,实心 FEP 绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(55% 覆盖率)+ 聚酯带,22 AWG 实心镀锡铜排流线,FEP 护套,阻燃级

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

销售点;RS-485 应用;极端高/低温环境;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v 等);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.058 in (1.5 mm) Red & Blue, Black & Yellow

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
Braid Tinned Copper (TC) 56%

外屏蔽表注释

聚酯带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.272 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.272 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27 pF/ft (89 pF/m) 100 Ohm 1.46 ns/ft 70% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

4.9 欧姆/1000 英尺(16 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.3 MHz 0.4
0.6 MHz 0.53
1 MHz 0.65
1.5 MHz 0.78

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.72 in (69.1 mm) 2.72 in

最大拉伸张力

65 lb (29 kg)

线缆毛重

38 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9855

更新和修订

修订编号:0.354 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.354 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
89855 0101000 黑色 612825221357 C