产品编号: 89892
收发器 10BASE5、#20-4pr、FEP、PVC Jkt、CMP
IEEE 802.3 以太网收发器 10BASE5、20 AWG 绞合(7x28)镀锡铜导体、FEP 绝缘、双绞线、单独的 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、整体聚酯隔离带和 Duofoil® 屏蔽 + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)、含氟共聚物护套、阻燃级。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
物理特性(总体)
导体
绝缘
颜色表
内屏蔽
外屏蔽
外层护套
电气特性
导体DCR
电容
电感
阻抗
高频(标称/典型)
延迟
高频
电流
电压
温度范围
机械特性
标准
适用环境和其他计划
可燃性、LS0H、毒性测试
静压室/非静压室
相关零件编号
产品说明
历史
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
宣传册