产品编号: 89901

收发器 10BASE5,#20-4pr,FEP,独立。 箔屏蔽对与隔离整体 Duofoil + Brd、CMP

IEEE 802.3 以太网收发器 10BASE5、20 AWG 绞合 (7x28) 镀锡铜导体、阻燃、FEP 绝缘、双绞线、单独箔屏蔽对、整体聚酯隔离带 + Duofoil® + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)、排扰线、浅灰色含氟共聚物 (PVDF) 护套、阻燃级

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

10Base5 收发器

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Data Pair(s) 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper 3
Power Pair(s) 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper 1

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.076 in (1.9 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green
Power Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.060 in (1.5 mm) Black & Red

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Notes
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 22 AWG (7x30) TC Polyester Isolating tape under DuoFoil
Braid Tinned Copper (TC) 93%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.370 in (9.40 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.370 in (9.40 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedance
Data Pair(s) 78 Ohm
Pair(s)

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

高频

Max. Insertion Loss (Attenuation)
6 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

温度

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.7 in (94 mm) 3.7 in (94 mm)

最大拉伸张力

97.7 lb (44.3 kg)

线缆毛重

93 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

IEEE合规性

IEEE 802.3 10Base5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

DEC Part No. 17-01319-00

非静压室编号

9901

更新和修订

修订编号:0.502 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.502 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
89901 E4X1000 灰色,浅Dec 612825221401 C
89901 E4X500 灰色,浅Dec 612825221418 C