产品编号: 9154

电子,2 C #20 Str TC,PVC Ins,OS,PVC Jkt,CMG

电子,2 导体 20AWG (7x28) 镀锡铜,PVC 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.198 in (5.03 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.198 in (5.03 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 9.5 Ohm/1000ft 60 pF/ft (200 pF/m) 100 pF/ft (330 pF/m) 36 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

11.4 欧姆/1000 英尺(37.4 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

最大拉伸张力

34 lb (15 kg)

线缆毛重

20 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.532 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.532 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9154 290500 米色,淡 线盘 500 ft 612825224778 C
9154 290U500 米色,淡 非盘绕式 500 ft 612825224754
9154 2901000 米色,淡 线盘 1,000 ft 612825224761 C
9154 290U1000 米色,淡 非盘绕式 1,000 ft 612825224747
9154 2905000 米色,淡 线盘 5,000 ft 612825224785