产品编号: 9156

电子,2 Pr #18 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,2 对 18AWG (16x30) 镀锡铜线,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black & Red, Black & White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.333 in (8.46 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.333 in (8.46 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft 25.5 pF/ft (83.7 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.3 in (84 mm) 3.3 in (84 mm)

最大拉伸张力

83.2 lb (37.7 kg)

线缆毛重

48 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.522 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订编号:0.522 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9156 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825224884 C
9156 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825224860
9156 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825224877 C
9156 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825224853
9156 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825224891 C Z