产品编号: 9157

电子,4 Pr #18 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,4 对 18AWG (16x30) 镀锡铜线,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.381 in (9.68 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.381 in (9.68 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
7.2 Ohm/1000ft 25.5 pF/ft (83.7 pF/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

最大拉伸张力

166 lb (75.3 kg)

线缆毛重

76 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.516 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.516 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9157 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825224938
9157 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825224952 C
9157 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825224945 C