产品编号: 9463

Blue Hose®,1 Pr #20 Str TC,PE Ins Blu,Clr,Foil+TC Brd,PVC Jkt,CM

Blue Hose® 适用于 Data Highway Plus,1 对 20AWG (7x28) 镀锡铜线,PE 绝缘蓝色 & 透明,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (55%) 屏蔽,蓝色 PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、PLC 处理器、I/O 设备、操作员界面、计算机和其他智能设备之间的 Allen Bradley 数据高速公路通信接口、PLC 处理器联锁、点对点消息传递、远程编程、故障排除、I/O 更新等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.0755 in (1.92 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 60%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.238 in (6.05 mm)

外护套1表说明

护套外径 +/- 0.003

线缆外廓直径(标称)

0.238 in (6.05 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 36 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.54 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Nom 外层护盾 DCR

4.1 欧姆/1000 英尺(13 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5.0 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11.0 dB/100ft
400 16.0 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, CL2), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -40°C to +80°C -40°C To +80°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

48 lb (22 kg)

线缆毛重

36 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条、CM、CL2

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

P-7K-SC-182141-MSHA,艾伦·布拉德利零件编号 1770-CD

静压室编号

89463

更新和修订

修订号:0.616 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能因线轴或卷轴而异(= 或 -)10% 并且(+ 或 -) 5% 用于从所示长度展开的纸箱。, Y - 最终张贴长度可能变化 -10% 至 +所示长度的 20%。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。

更新和修订

修订号:0.616 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能因线轴或卷轴而异(= 或 -)10% 并且(+ 或 -) 5% 用于从所示长度展开的纸箱。, Y - 最终张贴长度可能变化 -10% 至 +所示长度的 20%。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9463.0030 蓝色 线盘 30 m 8719605020550
9463.00U152 蓝色 非盘绕式 152 m 8719605020574
9463.01152 蓝色 线盘 152 m 8719605020598
9463.00305 蓝色 线盘 305 m 8719605020567
9463.00U305 蓝色 非盘绕式 305 m 8719605020581
9463. K0305 蓝色 线盘 305 m 8719605020666
9463.001000 蓝色 线盘 1,000 m 8719605020536
9463. K01000 蓝色 线盘 1,000 m 8719605189226
9463.001829 蓝色 线盘 1,829 m 8719605020543
9463 J22100 蓝色, 强 线盘 100 ft 612825253549
9463 J22500 蓝色, 强 线盘 500 ft 612825253570
9463 J22U500 蓝色, 强 非盘绕式 500 ft 612825253532
9463 J221000 蓝色, 强 线盘 1,000 ft 612825253556 C
9463 J22U1000 蓝色, 强 非盘绕式 1,000 ft 612825253525
9463 J2212000 蓝色, 强 线盘 2,000 ft 612825253563 C Y
9463 J226000 蓝色, 强 线盘 6,000 ft 612825253587 C Z
9463.02305 棕色 线盘 305 m 8719605020604
9463 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825253594
9463 00112000 棕色 线盘 2,000 ft 612825253617 C Y
9463.023050 棕色 线盘 3,050 m 8719605020611
9463 0016000 棕色 线盘 6,000 ft 612825253624 C Z
9463 00110000 棕色 线盘 10,000 ft 612825253600 C Z
9463 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825253631 C
9463 00312000 橙色 线盘 2,000 ft 612825253655 C Y
9463 0036000 橙色 线盘 6,000 ft 612825253662 C Z
9463 00310000 橙色 线盘 10,000 ft 612825253648 C Z
9463 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825253679 C
9463 0076000 紫色 线盘 6,000 ft 612825253686 C Z