产品编号: 9463F

Blue Hose®、1 Pr #20 Str TC、PE Ins Blu、Clr、Foil+TC Brd、PVC Jkt、High Flex CM、AWM 2464

适用于 Data Highway Plus 的 Blue Hose®,1 对 20AWG (42x36) 镀锡铜线,PE 绝缘蓝色 & 透明,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,蓝色 PVC 外护套,高柔性,CM,AWM 2464

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人、恶劣环境、PLC 处理器、I/O 设备、操作员界面、计算机和其他智能设备之间的 Allen Bradley 数据高速公路通信接口、PLC 处理器联锁、点对点消息传递、远程编程、故障排除、I/O 更新等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 42x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0185 in (0.470 mm) 0.075 in (1.9 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.243 in (6.17 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.243 in (6.17 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.47 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5.0 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11.0 dB/100ft
400 16.0 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, Cl2)

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C to 80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

34 磅/1000 英尺(51 千克/公里)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条、CM、CL2

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-7K-SC-182141-MSHA

更新和修订

修订号:0.294 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.294 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9463F J221000 深蓝色 612825253716 C