产品编号: 9536ELW

RS-232,6C #24 Str TC,PO ins,OS,LSZH Jkt,300V,Cca

24 AWG 绞合镀锡铜导体(7x32),6 根导线成缆,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,阻燃 IEC 60332-1-2,Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪器仪表和计算机电缆;适用于 EIA RS-232 数据传输应用

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.12 mm (0.0441 in) Black, White, Red, Green, Brown, Blue

外屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 6.6 mm (0.26 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 108.3 pF/m (33.01 pF/ft) 213.3 pF/m (65.01 pF/ft) 75 Ohm 1.75 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

59.1 欧姆/公里(18.0 欧姆/1000 英尺)

温度

Installation Storage
-15°C To +70°C -45°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
64 mm (2.5 in)

最大拉伸张力

150 N (34 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤素,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

更新和修订

版本号:0.46 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.46 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9536ELW.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605213068