产品编号: 9740

电子,1 PR #18 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,1 对 18AWG (16x30) 镀锡铜线,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black & Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.210 in (5.33 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.210 in (5.33 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 6.86 Ohm/1000ft 25.5 pF/ft (83.7 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 20ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

21 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, CL3

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

89740, 87740, 82740

更新和修订

修订编号:0.531 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.531 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9740 0601000 铬黄 612825257943 C
9740 060500 铬黄 612825257950 C
9740 0605000 铬黄 612825257967
9740 060U1000 铬黄 612825257929
9740.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605022653
9740. K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605022660
9740 060U500 铬黄 500 ft 612825257936