产品编号: 9741

电子,12 Pr #18 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,12 对 18AWG (16x30) 镀锡铜线,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PP - Polypropylene Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.046 in (1.2 mm) 0.600 in (15.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.600 in (15.2 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.6 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 6.0 in (150 mm)

最大拉伸张力

499 lb (226 kg)

线缆毛重

204 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.504 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.504 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9741 0601000 铬黄 612825257998 C